TN-UHF-Q300-CHN-CDSCzytnik UHF100000905Protokół sieciowyPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgramowanieCODESYS V3Stopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Chiny (920,5…924,5 MHz), Tajlandia (920…925 MHz)
TNLR-Q80-H1147/C53Głowica odczytująco-zapisująca100010649Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)215
TN840/920-Q175L200-H1147Urządzenie odczytująco-zapisujące UHF7030466Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Chiny (920,5…924,5 MHz), Tajlandia (920…925 MHz)
HT-IDENT-H1147Głowica odczytująco-zapisująca7030236Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)115
TN920-Q120L130-H1147Urządzenie odczytująco-zapisujące UHF100000887Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Australia (920…926 MHz)
TN-UHF-Q300-CHN-LNXCzytnik UHF100000907Protokół sieciowyTCP/IPStopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Chiny (920,5…924,5 MHz), Tajlandia (920…925 MHz)
TN-UHF-Q180L300-CHN-LNXCzytnik UHF100000940Protokół sieciowyTCP/IPStopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Chiny (920,5…924,5 MHz), Tajlandia (920…925 MHz)
TN-UHF-Q180L300-AUS-CDSCzytnik UHF100000955Protokół sieciowyPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgramowanieCODESYS V3Stopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Australia (920…926 MHz)
TN-Q80-H1147-EXGłowica odczytująco-zapisująca7030302Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)118
TNLR-Q80L400-H1147Głowica odczytująco-zapisująca7030204Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Read/Write distance max. (mm)345
TN866-Q120L130-H1147Urządzenie odczytująco-zapisujące UHF7030671Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP67Region użytkowania (UHF)Rosja (866…868 MHz)
TNSLR-Q42TWD-H1147Głowica odczytująco-zapisująca7030424Protokół sieciowyPodłączenie do interfejsu RFIDStopień ochronyIP68, IP69KRead/Write distance max. (mm)215