TBEN-L4-SE-M2Zarządzany przełącznik Ethernet100004426CertyfikatyATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCCConnection technology Ethernet2 × M12, 8-styk., kodowanie X, 8 × M12, 4-styk., kodowanie DLiczba portów EthernetLiczba portów: 10Protokół sieciowyModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETStopień ochronyIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-SE-M2Zarządzany przełącznik Ethernet100004425CertyfikatyATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCCConnection technology Ethernet2 × M12, 8-styk., kodowanie X, 8 × M12, 4-styk., kodowanie DLiczba portów EthernetLiczba portów: 10Protokół sieciowyModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETStopień ochronyIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-SE-U1Niezarządzany przełącznik Ethernet100028460CertyfikatyATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCCConnection technology Ethernet8 × M12, 4-styk., kodowanie DLiczba portów EthernetLiczba portów: 8Stopień ochronyIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-SE-U1Niezarządzany przełącznik Ethernet100028461CertyfikatyATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCCConnection technology Ethernet8 × M12, 4-styk., kodowanie DLiczba portów EthernetLiczba portów: 8Stopień ochronyIP65, IP67, IP69K
TNIC-UX-5FENiezarządzany przełącznik Ethernet100049175Connection technology Ethernet5 × RJ45Liczba portów EthernetLiczba portów: 5Prędkość transmisji ethernetowej10/100 Mb/sStopień ochronyIP30
TNIC-UX-16FENiezarządzany przełącznik Ethernet100049177Connection technology Ethernet16 × RJ45Liczba portów EthernetLiczba portów: 16Prędkość transmisji ethernetowej10/100 Mb/sStopień ochronyIP30
TNIC-UX-8FENiezarządzany przełącznik Ethernet100049176Connection technology Ethernet8 × RJ45Liczba portów EthernetLiczba portów: 8Prędkość transmisji ethernetowej10/100 Mb/sStopień ochronyIP30
TNIC-UX-8GENiezarządzany przełącznik Ethernet100049179Connection technology Ethernet8 × RJ45Liczba portów EthernetLiczba portów: 8Prędkość transmisji ethernetowej10/100/1000 Mb/sStopień ochronyIP30
TNIC-UX-5GENiezarządzany przełącznik Ethernet100049178Connection technology Ethernet5 × RJ45Liczba portów EthernetLiczba portów: 5Prędkość transmisji ethernetowej10/100/1000 Mb/sStopień ochronyIP30
TBEN-LL-SE-M2Zarządzany przełącznik Ethernet100004427Connection technology Ethernet2 × M12, 8-styk., kodowanie X, 8 × M12, 4-styk., kodowanie DLiczba portów EthernetLiczba portów: 10Prędkość transmisji ethernetowej10/100/1000 Mb/sStopień ochronyIP65, IP67, IP69K