chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Niezarządzany przełącznik Ethernet
TNIC-UX-8FE
Nr katalogowy 100049176
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
621,53 zł
Pozycja ogółem
621,53 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Switche Ethernetowe
Switche Ethernet IP20
TNIC-UX-8FE
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Connection technology Ethernet
8 × RJ45
Liczba portów Ethernet
Liczba portów: 8
Prędkość transmisji ethernetowej
10/100 Mb/s
Kluczowe cechy
Connection technology Ethernet
8 × RJ45
Liczba portów Ethernet
Liczba portów: 8
Prędkość transmisji ethernetowej
10/100 Mb/s
Stopień ochrony
IP30
Utwórz zapytanie