chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Moduł inteligentnego zasilacza o stopniu ochrony IP67
PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOL
Nr katalogowy 100028240
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Typ złącza
Han Q4
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Napięcie zasilania
3 × AC 380…480 V
Nominalne napięcie wyjściowe (V)
24
Prąd nominalny (A)
25
Tryb równoległy
nie
Napięcie wyjścia
24…28 V DC
Interfejs stanu
IO-Link 1.1
Wewnętrzny bezpiecznik
Bez bezpiecznika eFuse
Wyjście prawidłowego zasilania (power good)
nie
Kluczowe cechy
Prąd nominalny (A)
25
Napięcie wyjścia
24…28 V DC
Napięcie zasilania
3 × AC 380…480 V
Interfejs stanu
IO-Link 1.1
W magazynie
Grupa cenowa
B1
Cennik
2534,00 zł
home
Turck-Shop
Zasilacze
Zasilacze obiektowe (IP67)
PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOL
Pozycja ogółem
2534,00 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie