chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Moduł inteligentnego zasilacza o stopniu ochrony IP67
PSU67-1P-1M-2M4-24150-IOL-F
Nr katalogowy 100025928
W magazynie
Cennik
2842,73 zł
Pozycja ogółem
2842,73 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Typ złącza
7/8”
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
230 V UC
Nominalne napięcie wyjściowe (V)
24
Prąd nominalny (A)
15
Tryb równoległy
nie
Napięcie wyjścia
24…28 V DC
Interfejs stanu
IO-Link 1.1
Wewnętrzny bezpiecznik
4 oddzielne bezpieczniki eFuse
Wyjście prawidłowego zasilania (power good)
nie
Kluczowe cechy
Prąd nominalny (A)
15
Napięcie wyjścia
24…28 V DC
Napięcie zasilania
230 V UC
Interfejs stanu
IO-Link 1.1
home
Turck-Shop
Zasilacze
Zasilacze obiektowe (IP67)
PSU67-1P-1M-2M4-24150-IOL-F