chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Moduł inteligentnego zasilacza o stopniu ochrony IP67
PSU67-3P-1S-2L-24250-F
Nr katalogowy 100028238
W magazynie
Grupa cenowa
B1
Cennik
2959,90 zł
Pozycja ogółem
2959,90 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Typ złącza
M12
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
3 × AC 380…480 V
Nominalne napięcie wyjściowe (V)
24
Prąd nominalny (A)
25
Tryb równoległy
nie
Napięcie wyjścia
24…28 V DC
Interfejs stanu
Wyjście przekaźnikowe (DC-OK)
Wewnętrzny bezpiecznik
V1 + V2 zmostkowane
Wyjście prawidłowego zasilania (power good)
nie
Kluczowe cechy
Prąd nominalny (A)
25
Napięcie wyjścia
24…28 V DC
Napięcie zasilania
3 × AC 380…480 V
Interfejs stanu
Wyjście przekaźnikowe (DC-OK)
home
Turck-Shop
Zasilacze
Zasilacze obiektowe (IP67)
PSU67-3P-1S-2L-24250-F