chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TBSB-L5-CS09 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Technologia bezpieczeństwa
TBSB-L5-CS09
Nr katalogowy 100002112
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Certyfikaty
CE
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
40
Funkcja
do wyłączników bezpieczeństwa RFID
Kluczowe cechy
Stopień ochrony
IP65
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
3031,23 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Przekaźniki bezpieczeństwa
TBSB-L5-CS09
Pozycja ogółem
3031,23 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie