chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
BI8-M18-2APS8X2-H1141
Nr katalogowy 100016607
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
573,13 zł
Pozycja ogółem
573,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
2 × OSSD, styki NO
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Funkcja
Indukcyjny wyłącznik bezpieczeństwa
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
8
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Kaskadowe
Nie
Funkcja wyjścia
2 × OSSD, styki NO, PNP
Zabezpieczenie na poziomie kodowania/zabezpieczenie antysabotażowe
Niekodowany
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
8
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Wyłączniki bezpieczeństwa
BI8-M18-2APS8X2-H1141