chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
STBVR81 W/30'
Nr katalogowy 3066546
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1197,77 zł
Pozycja ogółem
1197,77 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Elementy sterowania oburącz
STBVR81 W/30'
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Długość kabla (m)
9
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Przycisk optyczny
Napięcie zasilania
AC/DC
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
51 x 69 x 74 mm
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Utwórz zapytanie