chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLSCR30-1500Q8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLSCR30-1500Q8
Nr katalogowy 3072432
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NC
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
18000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
1500
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
Wymiary konstrukcji
45 x 36 x 1569 mm
Kaskadowe
Tak
Funkcja wyjścia
2 × styk NC, 2 × PNP
Przełącznik startu/resetu
Możliwość wyboru
Z funkcją mutingu
Nie
Liczba wiązek
100
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Tak
Wysokość aktywna (mm)
1500
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
Liczba wiązek
100
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
15 823,52 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
SLSCR30-1500Q8
Pozycja ogółem
15 823,52 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie