chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLSR14-1650Q8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLSR14-1650Q8
Nr katalogowy 3073365
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NC
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
6000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
1650
Rozdzielczość optyczna (mm)
14
Wymiary konstrukcji
45 x 36 x 1719 mm
Kaskadowe
Nie
Funkcja wyjścia
2 × styk NC, 2 × PNP
Przełącznik startu/resetu
Możliwość wyboru
Z funkcją mutingu
Nie
Liczba wiązek
220
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna (mm)
1650
Rozdzielczość optyczna (mm)
14
Liczba wiązek
220
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
SLSR14-1650Q8
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
19 603,64 zł
Pozycja ogółem
19 603,64 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie