chevron_left
Menu
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu
LS2E30-600Q8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Light Screen for Machine Safety Applications
LS2E30-600Q8
Nr katalogowy 3073527
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
15000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
600
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
Rodzaj światła
IR
Kaskadowe
Nie
Z funkcją mutingu
Nie
Liczba wiązek
32
Wymiary konstrukcji
31.8 x 25.2 x 665 mm
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna (mm)
600
Liczba wiązek
32
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
W magazynie
Cennik
3810,69 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
LS2E30-600Q8
Pozycja ogółem
3810,69 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie