chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LS2E30-900Q8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Light Screen for Machine Safety Applications
LS2E30-900Q8
Nr katalogowy 3073529
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
5176,01 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
15000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
900
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
31.8 x 25.2 x 964 mm
Kaskadowe
Nie
Z funkcją mutingu
Nie
Liczba wiązek
48
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna (mm)
900
Liczba wiązek
48
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
LS2E30-900Q8
Pozycja ogółem
5176,01 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie