chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LS2TR30-900Q8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Light Screen for Machine Safety Applications
LS2TR30-900Q8
Nr katalogowy 3073539
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NC
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
15000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
900
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
Wymiary konstrukcji
31.8 x 25.2 x 964 mm
Kaskadowe
Nie
Funkcja wyjścia
2 × styk NC, 2 × PNP
Przełącznik startu/resetu
nie
Z funkcją mutingu
Nie
Liczba wiązek
48
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna (mm)
900
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
Liczba wiązek
48
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
6638,13 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
LS2TR30-900Q8
Pozycja ogółem
6638,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie