chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LS2LP30-1350Q88 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Light Screen for Machine Safety Applications
LS2LP30-1350Q88
Nr katalogowy 3073572
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NC
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
15000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
1350
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
31.8 x 25.2 x 1414 mm
Kaskadowe
Nie
Funkcja wyjścia
2 × styk NC, 2 × PNP
Przełącznik startu/resetu
tak
Z funkcją mutingu
Nie
Liczba wiązek
72
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna (mm)
1350
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
Liczba wiązek
72
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
16 088,43 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
LS2LP30-1350Q88
Pozycja ogółem
16 088,43 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie