chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLSE14-750P8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLSE14-750P8
Nr katalogowy 3073860
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
6000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
750
Rozdzielczość optyczna (mm)
14
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
45 x 36 x 821 mm
Kaskadowe
Nie
Przełącznik startu/resetu
Możliwość wyboru
Z funkcją mutingu
Nie
Liczba wiązek
100
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna (mm)
750
Liczba wiązek
100
Rozdzielczość optyczna (mm)
14
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
7453,25 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
SLSE14-750P8
Pozycja ogółem
7453,25 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie