chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLSP30-1200P88 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLSP30-1200P88
Nr katalogowy 3073967
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NC
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
18000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
1200
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
45 x 36 x 1270 mm
Kaskadowe
Nie
Funkcja wyjścia
2 × styk NC, 2 × PNP
Przełącznik startu/resetu
Możliwość wyboru
Z funkcją mutingu
Nie
Liczba wiązek
80
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna (mm)
1200
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
Liczba wiązek
80
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
20 321,96 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
SLSP30-1200P88
Pozycja ogółem
20 321,96 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie