chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLPE25-410P8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLPE25-410P8
Nr katalogowy 3083565
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.3
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia
0
Maks. temperatura otoczenia
55
Maks. zasięg
7000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna
410
Rozdzielczość optyczna
25
Rodzaj światła
IR
Kaskadowe
Nie
Z funkcją mutingu
Nie
Przełącznik startu/resetu
Możliwość wyboru
Liczba wiązek
21
Wymiary konstrukcji
26 x 28 x 410 mm
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna
410
Rozdzielczość optyczna
25
Liczba wiązek
21
W magazynie
Cennik
3673,13 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
SLPE25-410P8
Pozycja ogółem
3673,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie