chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLPE25-1110P8
Nr katalogowy 3083570
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
8023,84 zł
Pozycja ogółem
8023,84 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Długość kabla (m)
0.3
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
7000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
1110
Rozdzielczość optyczna (mm)
25
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
26 x 28 x 1108 mm
Kaskadowe
Nie
Przełącznik startu/resetu
Możliwość wyboru
Z funkcją mutingu
Nie
Liczba wiązek
56
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna (mm)
1110
Liczba wiązek
56
Rozdzielczość optyczna (mm)
25
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
SLPE25-1110P8