chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLPP25-830P88 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLPP25-830P88
Nr katalogowy 3083740
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.3
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
7000
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NC
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
830
Rozdzielczość optyczna (mm)
25
Rodzaj światła
IR
Kaskadowe
Nie
Z funkcją mutingu
Nie
Przełącznik startu/resetu
Możliwość wyboru
Liczba wiązek
42
Wymiary konstrukcji
26 x 28 x 829 mm
Funkcja wyjścia
2 × styk NC, 2 × PNP
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna (mm)
830
Rozdzielczość optyczna (mm)
25
Liczba wiązek
42
W magazynie
Cennik
14 529,51 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
SLPP25-830P88
Pozycja ogółem
14 529,51 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie