Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLPP25-1250P88
Nr katalogowy 3083743W magazynie | |
Cennik | 20 245,54 zł |
Pozycja ogółem20 245,54 zł
Ilość
- Długość kabla
- 0.3
- Wykonanie
- Prostopadłościenny
- Stopień ochrony
- IP65
- Połączenie elektryczne
- Kabel ze złączem
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Metal
- Wykonanie obudowy
- AL
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- 0
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 55
- Maks. zasięg (mm)
- 7000
- Funkcja elementu przełączającego
- 2 × styk NC
- Funkcja
- Kurtyna świetlna
- Wysokość aktywna (mm)
- 1250
- Rozdzielczość optyczna (mm)
- 25
- Rodzaj światła
- IR
- Kaskadowe
- Nie
- Z funkcją mutingu
- Nie
- Przełącznik startu/resetu
- Możliwość wyboru
- Liczba wiązek
- 63
- Wymiary konstrukcji
- 26 x 28 x 1248 mm
- Funkcja wyjścia
- 2 × styk NC, 2 × PNP
Kluczowe cechy
- Kaskadowe
- Nie
- Wysokość aktywna (mm)
- 1250
- Rozdzielczość optyczna (mm)
- 25
- Liczba wiązek
- 63