chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLPP14-270 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLPP14-270
Nr katalogowy 3083770
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Wlot kablowy do płaskiego złącza
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
7000
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NC
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
270
Rozdzielczość optyczna (mm)
14
Rodzaj światła
IR
Kaskadowe
Nie
Z funkcją mutingu
Nie
Przełącznik startu/resetu
Możliwość wyboru
Liczba wiązek
27
Wymiary konstrukcji
26 x 28 x 270 mm
Funkcja wyjścia
2 × styk NC, 2 × PNP
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna (mm)
270
Rozdzielczość optyczna (mm)
14
Liczba wiązek
27
W magazynie
Cennik
8864,43 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
SLPP14-270
Pozycja ogółem
8864,43 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie