chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLPP14-830 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLPP14-830
Nr katalogowy 3083774
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NC
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Wlot kablowy do płaskiego złącza
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
7000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
830
Rozdzielczość optyczna (mm)
14
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
26 x 28 x 829 mm
Kaskadowe
Nie
Funkcja wyjścia
2 × styk NC, 2 × PNP
Przełącznik startu/resetu
Możliwość wyboru
Z funkcją mutingu
Nie
Liczba wiązek
83
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna (mm)
830
Rozdzielczość optyczna (mm)
14
Liczba wiązek
83
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
18 640,78 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
SLPP14-830
Pozycja ogółem
18 640,78 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie