chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLLE14-910P8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLLE14-910P8
Nr katalogowy 3088985
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.3
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP65, IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
12000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
910
Rozdzielczość optyczna (mm)
14
Rodzaj światła
IR
Kaskadowe
Nie
Z funkcją mutingu
Nie
Przełącznik startu/resetu
nie
Liczba wiązek
104
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna (mm)
910
Liczba wiązek
104
Rozdzielczość optyczna (mm)
14
W magazynie
Cennik
8322,46 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
SLLE14-910P8
Pozycja ogółem
8322,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie