chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLLE14-1190P8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLLE14-1190P8
Nr katalogowy 3088989
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.3
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP65, IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
55
Maks. zasięg
12000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna
1190
Rozdzielczość optyczna
14
Rodzaj światła
IR
Kaskadowe
Nie
Z funkcją mutingu
Nie
Przełącznik startu/resetu
nie
Liczba wiązek
136
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna
1190
Liczba wiązek
136
Rozdzielczość optyczna
14
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
SLLE14-1190P8
Pozycja ogółem
10 252,32 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
10 252,32 zł
Utwórz zapytanie