SLLR23-560P8
SLLR23-560P8
Thumbnail for SLLR23-560P8
Thumbnail for SLLR23-560P8

Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

SLLR23-560P8

Nr katalogowy 3089049
W magazynie
Cennik5744,32 zł
Pozycja ogółem5744,32 zł
Ilość
Długość kabla
0.3
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP65, IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
12000
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
560
Rozdzielczość optyczna (mm)
23
Rodzaj światła
IR
Kaskadowe
Nie
Z funkcją mutingu
Nie
Przełącznik startu/resetu
nie
Liczba wiązek
32
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, 2 × PNP

Kluczowe cechy

Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna (mm)
560
Rozdzielczość optyczna (mm)
23
Liczba wiązek
32
SLLR23-560P8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej