chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLLCE14-1820P8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLLCE14-1820P8
Nr katalogowy 3089136
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.3
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP65, IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
12000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
1820
Rozdzielczość optyczna (mm)
14
Rodzaj światła
IR
Kaskadowe
Tak
Z funkcją mutingu
Nie
Przełącznik startu/resetu
nie
Liczba wiązek
208
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Tak
Wysokość aktywna (mm)
1820
Liczba wiązek
208
Rozdzielczość optyczna (mm)
14
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
SLLCE14-1820P8
W magazynie
Cennik
15 024,17 zł
Pozycja ogółem
15 024,17 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie