chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLLCR23-490P8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLLCR23-490P8
Nr katalogowy 3089186
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65, IP67
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Długość kabla
0.3
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
12000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
490
Rozdzielczość optyczna (mm)
23
Rodzaj światła
IR
Kaskadowe
Tak
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, 2 × PNP
Przełącznik startu/resetu
nie
Z funkcją mutingu
Nie
Liczba wiązek
28
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Tak
Wysokość aktywna (mm)
490
Rozdzielczość optyczna (mm)
23
Liczba wiązek
28
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
SLLCR23-490P8
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
5766,92 zł
Pozycja ogółem
5766,92 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie