Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLLP40-700P88
Nr katalogowy 3089718W magazynie | |
Grupa cenowa | G1 |
Cennik | 9694,83 zł |
Pozycja ogółem9694,83 zł
Ilość
- Długość kabla
- 0.3
- Wykonanie
- Prostopadłościenny
- Stopień ochrony
- IP65, IP67
- Połączenie elektryczne
- Kabel ze złączem
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Metal
- Wykonanie obudowy
- AL
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -20
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 55
- Maks. zasięg (mm)
- 12000
- Funkcja elementu przełączającego
- 2 × styk NO
- Funkcja
- Kurtyna świetlna
- Wysokość aktywna (mm)
- 700
- Rozdzielczość optyczna (mm)
- 40
- Rodzaj światła
- IR
- Kaskadowe
- Nie
- Z funkcją mutingu
- Nie
- Przełącznik startu/resetu
- nie
- Liczba wiązek
- 20
- Funkcja wyjścia
- 2 × styk NO, 2 × PNP
Kluczowe cechy
- Kaskadowe
- Nie
- Wysokość aktywna (mm)
- 700
- Rozdzielczość optyczna (mm)
- 40
- Liczba wiązek
- 20