chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLLCP23-1610P88 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLLCP23-1610P88
Nr katalogowy 3089777
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.3
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP65, IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
55
Maks. zasięg
12000
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna
1610
Rozdzielczość optyczna
23
Rodzaj światła
IR
Kaskadowe
Tak
Z funkcją mutingu
Nie
Przełącznik startu/resetu
nie
Liczba wiązek
92
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, 2 × PNP
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Tak
Wysokość aktywna
1610
Rozdzielczość optyczna
23
Liczba wiązek
92
W magazynie
Cennik
20 877,26 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
SLLCP23-1610P88
Pozycja ogółem
20 877,26 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie