chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLPVAP14-410 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLPVAP14-410
Nr katalogowy 3805289
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP54
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NC
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Wlot kablowy do płaskiego złącza
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
7000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
410
Rozdzielczość optyczna (mm)
14
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
26 x 28 x 410 mm
Kaskadowe
Nie
Funkcja wyjścia
2 × styk NC, 2 × PNP
Przełącznik startu/resetu
Możliwość wyboru
Z funkcją mutingu
Nie
Liczba wiązek
41
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna (mm)
410
Rozdzielczość optyczna (mm)
14
Liczba wiązek
41
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
7066,07 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
SLPVAP14-410
Pozycja ogółem
7066,07 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie