chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLC4P24-160P44 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLC4P24-160P44
Nr katalogowy 3805795
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.3
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Certyfikaty
CE, cULus
Maks. zasięg (mm)
2000
Funkcja elementu przełączającego
styk NZ
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
160
Rozdzielczość optyczna (mm)
24
Rodzaj światła
IR
Kaskadowe
Nie
Z funkcją mutingu
Nie
Przełącznik startu/resetu
nie
Zabezpieczenie na poziomie kodowania/zabezpieczenie antysabotażowe
Niekodowany
Funkcja wyjścia
styk NZ, 2 × PNP
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna (mm)
160
Rozdzielczość optyczna (mm)
24
W magazynie
Cennik
2990,86 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
SLC4P24-160P44
Pozycja ogółem
2990,86 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie