chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLC4P14-320P44 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLC4P14-320P44
Nr katalogowy 3806330
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
styk NZ
Długość kabla
0.3
Certyfikaty
CE, cULus
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
2000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
320
Rozdzielczość optyczna (mm)
14
Rodzaj światła
IR
Kaskadowe
Nie
Funkcja wyjścia
styk NZ, 2 × PNP
Przełącznik startu/resetu
nie
Z funkcją mutingu
Nie
Zabezpieczenie na poziomie kodowania/zabezpieczenie antysabotażowe
Niekodowany
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna (mm)
320
Rozdzielczość optyczna (mm)
14
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
5619,23 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
SLC4P14-320P44
Pozycja ogółem
5619,23 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie