SLLE40-1120-S
SLLE40-1120-S
Thumbnail for SLLE40-1120-S
Thumbnail for SLLE40-1120-S

Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

SLLE40-1120-S

Nr katalogowy 3809063
W magazynie
Grupa cenowaF3
Cennik5609,04 zł
Pozycja ogółem5609,04 zł
Ilość
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Płaskie złącze
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
12000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
1120
Rozdzielczość optyczna (mm)
40
Rodzaj światła
IR
Kaskadowe
Nie
Z funkcją mutingu
Nie
Przełącznik startu/resetu
nie
Liczba wiązek
32

Kluczowe cechy

Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna (mm)
1120
Liczba wiązek
32
Rozdzielczość optyczna (mm)
40
SLLE40-1120-S | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej