SLLCE23-1190-S
SLLCE23-1190-S
Thumbnail for SLLCE23-1190-S
Thumbnail for SLLCE23-1190-S

Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

SLLCE23-1190-S

Nr katalogowy 3809067
W magazynie
Grupa cenowaF3
Cennik6592,28 zł
Pozycja ogółem6592,28 zł
Ilość
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Płaskie złącze
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
12000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
1190
Rozdzielczość optyczna (mm)
23
Rodzaj światła
IR
Kaskadowe
Tak
Przełącznik startu/resetu
nie
Z funkcją mutingu
Nie
Liczba wiązek
68

Kluczowe cechy

Kaskadowe
Tak
Wysokość aktywna (mm)
1190
Liczba wiązek
68
Rozdzielczość optyczna (mm)
23
SLLCE23-1190-S | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej