SLLCR23-1330-S
SLLCR23-1330-S
Thumbnail for SLLCR23-1330-S
Thumbnail for SLLCR23-1330-S

Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

SLLCR23-1330-S

Nr katalogowy 3809092
W magazynie
Grupa cenowaF3
Cennik8925,56 zł
Pozycja ogółem8925,56 zł
Ilość
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Płaskie złącze
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
12000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
1330
Rozdzielczość optyczna (mm)
23
Rodzaj światła
IR
Kaskadowe
Tak
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, 2 × PNP
Przełącznik startu/resetu
nie
Z funkcją mutingu
Nie
Liczba wiązek
76

Kluczowe cechy

Kaskadowe
Tak
Wysokość aktywna (mm)
1330
Rozdzielczość optyczna (mm)
23
Liczba wiązek
76
SLLCR23-1330-S | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej