chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLLR14-1680-S | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SLLR14-1680-S
Nr katalogowy 3809156
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Płaskie złącze
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
12000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
1680
Rozdzielczość optyczna (mm)
14
Rodzaj światła
IR
Kaskadowe
Nie
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, 2 × PNP
Przełącznik startu/resetu
nie
Z funkcją mutingu
Nie
Liczba wiązek
192
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Nie
Wysokość aktywna (mm)
1680
Rozdzielczość optyczna (mm)
14
Liczba wiązek
192
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
13 403,63 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
SLLR14-1680-S
Pozycja ogółem
13 403,63 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie