chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
S4BR30-1200-S | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
S4BR30-1200-S
Nr katalogowy 3812393
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × OSSD, styki NO
Wykonanie
Z wyświetlaczem
Połączenie elektryczne
Przewód połączeniowy
Materiał obudowy
Aluminium / tworzywo sztuczne / cynkowy odlew ciśnieniowy
Wykonanie obudowy
Anodyzowane AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
55
Temperatura otoczenia maks. (°C)
-20
Maks. zasięg (mm)
12000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
1200
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
Rodzaj światła
IR
Kaskadowe
Tak
Funkcja wyjścia
2 × OSSD, styki NO
Przełącznik startu/resetu
Możliwość wyboru
Z funkcją mutingu
Tak
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Tak
Wysokość aktywna (mm)
1200
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
S4BR30-1200-S
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
7330,99 zł
Pozycja ogółem
7330,99 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie