chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bezpieczeństwo maszyn
TBSB-I1-CS04
Nr katalogowy 100012761
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
1730,09 zł
Pozycja ogółem
1730,09 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Przekaźniki bezpieczeństwa
TBSB-I1-CS04
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Certyfikaty
CE
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
40
Funkcja
do wyłączników bezpieczeństwa RFID
Kluczowe cechy
Stopień ochrony
IP67
Utwórz zapytanie