chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Technologia bezpieczeństwa
MMD-TA-11B
Nr katalogowy 3075090
W magazynie
Grupa cenowa
B1
Cennik
3800,50 zł
Pozycja ogółem
3800,50 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Przekaźniki bezpieczeństwa
MMD-TA-11B
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Zaciski śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Moduł mutingu
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, Wyjście przekaźnikowe
Z funkcją mutingu
Tak
Kluczowe cechy
Stopień ochrony
IP20
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO