chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
SSA-EB1PL-12ECQ8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Wyłączenie awaryjne
SSA-EB1PL-12ECQ8
Nr katalogowy 3026627
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NC
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Funkcja
Przycisk zatrzymania awaryjnego, z podświetleniem
Napięcie zasilania
AC/DC
Rodzaj światła
czerwony
Kaskadowe
Tak
Funkcja wyjścia
2 × styk NC, Bezpotencjałowe
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NC
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1236,94 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Przyciski zatrzymania awaryjnego
SSA-EB1PL-12ECQ8
Pozycja ogółem
1236,94 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie