chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
OTBVP6QDH | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
OTBVP6QDH
Nr katalogowy 3046169
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Polisulfon termoplastyczny, Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
IR
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP
Liczba wiązek
1
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Stopień ochrony
IP66
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1004,64 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Przyciski zatrzymania awaryjnego
OTBVP6QDH
Pozycja ogółem
1004,64 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie