chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SSA-EB1PLGR-0DED1Q8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Wyłączenie awaryjne
SSA-EB1PLGR-0DED1Q8
Nr katalogowy 3808881
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1357,68 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NC
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
Diagnostyka szeregowa ISD
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Funkcja
Przycisk zatrzymania awaryjnego, z podświetleniem
Napięcie zasilania
AC/DC
Rodzaj światła
zielony, Czerwony migający
Kaskadowe
Tak
Funkcja wyjścia
2 × styk NC, Bezpotencjałowe
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
Diagnostyka szeregowa ISD
Rodzaj światła
zielony, Czerwony migający
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NC
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Przyciski zatrzymania awaryjnego
SSA-EB1PLGR-0DED1Q8
Pozycja ogółem
1357,68 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie