chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Laserowe skanery bezpieczeństwa
SX5-B6
Nr katalogowy 3809737
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
24 927,39 zł
Pozycja ogółem
24 927,39 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Długość kabla (m)
0.25
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Aluminium
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
40000
Kąt wiązki
275 °
Funkcja
Skaner laserowy
Napięcie zasilania
DC
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
112.5 x 102 x 152 mm
Kluczowe cechy
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
Maks. zasięg (mm)
40000
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Skanery bezpieczeństwa
SX5-B6