chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
XS26-2 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Moduł bezpieczeństwa
XS26-2
Nr katalogowy 3085061
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Zdejmowalny blok zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Funkcja
Kontroler
Kluczowe cechy
Funkcja
Kontroler
Stopień ochrony
IP20
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
5023,18 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Sterowniki bezpieczeństwa
XS26-2
Pozycja ogółem
5023,18 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie