chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Moduł bezpieczeństwa
XS26-2DE
Nr katalogowy 3085064
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
6480,20 zł
Pozycja ogółem
6480,20 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Sterowniki bezpieczeństwa
XS26-2DE
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET
Połączenie elektryczne
Zdejmowalny blok zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Funkcja
Kontroler
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET
Funkcja
Kontroler
Stopień ochrony
IP20