chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Moduł bezpieczeństwa
XS4SO
Nr katalogowy 3085073
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2291,00 zł
Pozycja ogółem
2291,00 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Wykonanie
Terminal zaciskowy
Połączenie elektryczne
Zdejmowalny blok zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Funkcja
Moduł rozszerzenia
Kluczowe cechy
Funkcja
Moduł rozszerzenia
Stopień ochrony
IP20
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Sterowniki bezpieczeństwa
XS4SO