chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
SGSSP3-400Q88 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SGSSP3-400Q88
Nr katalogowy 3803218
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × OSSD, styki NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
30000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
800
Rozdzielczość optyczna (mm)
400
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
56.9 x 52 x 906.35 mm
Funkcja wyjścia
2 × OSSD, styki NO, PNP
Z funkcją mutingu
Nie
Liczba wiązek
3
Kluczowe cechy
Wysokość aktywna (mm)
800
Rozdzielczość optyczna (mm)
400
Maks. zasięg (mm)
30000
Liczba wiązek
3
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
7835,34 zł
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
System sieci bezpieczeństwa
SGSSP3-400Q88
Pozycja ogółem
7835,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie