chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SGSMA3-400Q12
Nr katalogowy 3803234
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
5451,12 zł
Pozycja ogółem
5451,12 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
System sieci bezpieczeństwa
SGSMA3-400Q12
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × OSSD, styki NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
8000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
800
Rozdzielczość optyczna (mm)
400
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
56.9 x 52 x 906.35 mm
Funkcja wyjścia
2 × OSSD, styki NO, PNP
Z funkcją mutingu
Tak
Kluczowe cechy
Wysokość aktywna (mm)
800
Rozdzielczość optyczna (mm)
400
Maks. zasięg (mm)
8000