chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
SGSB4-400
Nr katalogowy 3803240
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
2725,56 zł
Pozycja ogółem
2725,56 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
System sieci bezpieczeństwa
SGSB4-400
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
1200
Rozdzielczość optyczna (mm)
400
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
56.9 x 52 x 1280.5 mm
Liczba wiązek
4
Kluczowe cechy
Wysokość aktywna (mm)
1200
Liczba wiązek
4
Rozdzielczość optyczna (mm)
400